Motore passo-passo EMMB-ST-57-M-SM
8156139
GTIN: 4052568639273
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Potenza nominale del motore
81 W
Coppia di mantenimento del motore
1.05 Nm
Velocità di rotazione max.
2600 1/min