Motore passo-passo EMMB-ST-57-L-SS

8156144

GTIN: 4052568639327

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Potenza nominale del motore
83 W
Coppia di mantenimento del motore
1.8 Nm
Velocità di rotazione max.
1500 1/min