Motore passo-passo EMMB-ST-87-S-SSB
8156153
GTIN: 4052568639419
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Potenza nominale del motore
142 W
Coppia di mantenimento del motore
2.4 Nm
Velocità di rotazione max.
2200 1/min