Motore passo-passo EMMB-ST-87-M-SB
8156158
GTIN: 4052568639464
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Coppia di mantenimento del motore
6.6 Nm
Velocità di rotazione max.
600 1/min