Motore passo-passo EMMT-ST-42-S-RMB
8156166
GTIN: 4052568639549
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Potenza nominale del motore
17 W
Coppia di mantenimento del motore
0.25 Nm
Velocità di rotazione max.
2700 1/min