Scopra il nuovo motore passo-passo EMMT-ST di Festo, in abbinamento al regolatore del servoazionamento CMMT-ST-MP, offre un servosistema perfetto a un prezzo interessante. Si immerga in una nuova dimensione dei motori passo-passo!
Una caratteristica fondamentale di questa tecnologia è il funzionamento reale del servo, con funzione di indebolimento di campo. Ciò migliora le prestazioni del motore, garantendo una regolazione precisa e un funzionamento silenzioso. Un altro punto di forza è l'impiego di encoder assoluti. Possono essere utilizzati in versione Singleturn o Multiturn e non richiedono una batteria. Ciò elimina la necessità di eseguire una manutenzione regolare e sostituire la batteria. Il collegamento è semplificato dal cavo ibrido OCP (One cable plug) di Festo. Questa tecnologia consente di avere un cavo motore e uno di collegamento comuni, per l'alimentazione e l'encoder. In questo modo, si semplifica il cablaggio e si risparmia spazio. Un'ulteriore caratteristica è la "targhetta di identificazione elettronica". che contiene una tabella di correzione del motore, la quale consente una regolazione precisa. Utilizzando questa tabella, è possibile regolare in maniera ottimale il motore per ottenere le prestazioni desiderate. L'albero motore presenta il grado di protezione IP40, mentre il corpo motore, compresa la tecnologia di connessione, il grado di protezione IP65. Nel complesso, la tecnologia ibrida a 2 fasi fornisce una riprogettazione innovativa che consente prestazioni migliori, una tecnologia di connessione semplice e una regolazione precisa.