Motore passo-passo EMMT-ST-42-L-RM

8156169

GTIN: 4052568639570

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Potenza nominale del motore
56 W
Coppia di mantenimento del motore
0.63 Nm
Velocità di rotazione max.
3200 1/min