Motore passo-passo EMMT-ST-57-M-RS

8156174

GTIN: 4052568639624

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Potenza nominale del motore
87 W
Coppia di mantenimento del motore
1.12 Nm
Velocità di rotazione max.
2600 1/min