Motore passo-passo EMMT-ST-57-L-RMB
8156184
GTIN: 4052568639723
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Potenza nominale del motore
86 W
Coppia di mantenimento del motore
1.86 Nm
Velocità di rotazione max.
1500 1/min