Motore passo-passo EMMT-ST-87-S-RSB
8156189
GTIN: 4052568639778
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Potenza nominale del motore
159 W
Coppia di mantenimento del motore
2.4 Nm
Velocità di rotazione max.
2200 1/min