Motore passo-passo EMMT-ST-87-M-RB
8156194
GTIN: 4052568639822
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Coppia di mantenimento del motore
6.6 Nm
Velocità di rotazione max.
600 1/min