Motore passo-passo EMMT-ST-87-L-RM

8156199

GTIN: 4052568639877

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Potenza nominale del motore
126 W
Coppia di mantenimento del motore
9.4 Nm
Velocità di rotazione max.
430 1/min