Generatore di vuoto OVEH-10-H-Q6-G18-UA-C-PNLK-R12-HRC
8205189
GTIN: 4052568825065
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.95 mm
Vuoto massimo
92 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
18 l/min