Generatore di vuoto OVEH

Il generatore di vuoto compatto OVEH, con tecnica dei sensori integrata e comando della valvola sviluppato appositamente per l'interazione uomo-robot (HRI), può essere abbinato grazie alla sua interfaccia robotica universale a diversi cobot e robot. L'altezza costruttiva e il peso a vuoto ridotti garantiscono un'elevata dinamica.
  • Combinazione compatta di generatore di vuoto e valvola con sensori integrati
  • Per molti cobot e robot di vario tipo grazie all'interfaccia meccanica per robot in conformità con la norma ISO 9409-1-50-4-M6
  • Monitoraggio del livello del vuoto con sensore di pressione integrato SPAE
  • Controllo versatile tramite I/O digitale (PNP/NPN) o IO-Link
  • Impulso di espulsione controllato da una valvola per una manipolazione sicura
  • Per applicazioni con alto vuoto o portata di aspirazione elevata
  • Piastra di adattamento per diverse applicazioni
  • Per un'interazione sicura uomo-robot
  • Produzione sostenibile grazie alla struttura compatta e alla riduzione dell'uso di materiali