Generatore di vuoto OVEH-7-H-Q6-G18-UA-C-PNLK-R12-HRC
8205191
GTIN: 4052568825089
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.7 mm
Vuoto massimo
92 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
15 l/min