Generatore di vuoto OVEH-7-H-Q6-G18-UA-C-PNLK-SR12-HRC
8205192
GTIN: 4052568825096
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.7 mm
Vuoto massimo
92 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
15 l/min