Generatore di vuoto OVEH-10-L-Q6-G18-UA-C-PNLK-SR12-HRC

8205194

GTIN: 4052568825317

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.95 mm
Vuoto massimo
85 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
30 l/min