Cartuccia per generatore di vuoto VN-P
Generazione di vuoto in un corpo per un'evacuazione più rapida e una maggiore produttività. Questo può essere effettuato a distanza e in modo molto compatto grazie alla cartuccia VN. Praticare un foro nella macchina e inserire il generatore di vuoto senza corpo: fatto!
- Per il montaggio personalizzato per la generazione di vuoto decentrata