Portale tridimensionale EXCL

Il portale tridimensionale può essere facilmente integrato nei sistemi da tavolo. È ideale per automatizzare i processi di analisi nei quali l'apertura di provette e il pipettaggio di campioni liquidi o la erogazione di reagenti devono avvenire nello stesso spazio di lavoro.
  • Portale multiasse con superficie ridotta
  • con uno o 2 assi Z (o come portale bidimensionale X/Y senza assi Z)
  • Area di lavoro X, Y configurabile in passi compresi tra 1 mm e 1000 mm x 700 mm
  • Corsa dell'asse Z a scelta tra 50, 100, 150 e 200 mm
  • Motion Controller a 6 assi opzionale, programmabile tramite codice G
  • sono sempre compresi: motori passo-passo, sensori di finecorsa e cavi
  • Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo