Portale tridimensionale EXCL
Il portale tridimensionale può essere facilmente integrato nei sistemi da tavolo. È ideale per automatizzare i processi di analisi nei quali l'apertura di provette e il pipettaggio di campioni liquidi o la erogazione di reagenti devono avvenire nello stesso spazio di lavoro.
- Portale multiasse con superficie ridotta
- con uno o 2 assi Z (o come portale bidimensionale X/Y senza assi Z)
- Area di lavoro X, Y configurabile in passi compresi tra 1 mm e 1000 mm x 700 mm
- Corsa dell'asse Z a scelta tra 50, 100, 150 e 200 mm
- Motion Controller a 6 assi opzionale, programmabile tramite codice G
- sono sempre compresi: motori passo-passo, sensori di finecorsa e cavi
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo