Trasduttore di posizione SDAT-MHS

Trasduttore di posizione per scanalatura a T, inseribile dall'alto, programmabile, soluzione standard universale.
  • Principio di misura: Effetto di Hall
  • Intervallo di rilevamento 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • Uscita analogica 0 ... 10 V o 4 ... 20 mA
  • Uscita IO-Link®/ uscite digitali
  • Inseribile dall'alto, con fissaggio a vite
  • Indicatore di stato a LED
  • Lunghezza del cavo 0,3 m
  • Adatto per guida a T