Regolatore di pressione MS-LR-B

  • Dimensioni corpo 25 mm
  • Componente base a prezzo competitivo incentrato sulle funzioni tecniche più importanti
  • Leggero e robusto grazie ai moderni materiali polimerici
  • Compatibile con le serie MS per combinare in modo ottimale funzionalità di base a basso costo e requisiti funzionali di alto livello
  • Risposta di regolazione stabile
  • Con o senza manometro
  • Manopola con arresto
  • Con scarico secondario integrato e scarico primario con funzione di ricircolo integrata
  • MS2: valvola di regolazione a membrana ad azionamento diretto
  • MS4, MS6: valvola di regolazione a spola ad azionamento diretto
  • Esercizio sostenibile grazie alla riduzione del livello di pressione