Raccordo filettato NPCK
Il raccordo in acciaio inox con la massima resistenza alla corrosione KBK4 è ideale per aree ad alta intensità di pulizia con temperature fino a 120 °C e un intervallo di pressione fino a 12 bar. L'NPCK soddisfa tutti i requisiti di design pulito.
- Design in acciaio inossidabile
- Sicurezza alimentare vedi www.festo.com/certificates/NPCK
- Conforme ai requisiti di massima pulizia
- Fluidi di lavoro aria compressa, vuoto, acqua. Acqua conforme alla dichiarazione del produttore, vedi www.festo.com/certificates/NPCK
- Forma diritta