Generatore di vuoto OVEM
Totale sicurezza di processo grazie all'OVEM che monitora i tempi di evacuazione e di espulsione impostati e invia automaticamente notifiche di guasto. Può essere controllato comodamente dal PLC utilizzando IO-Link®. La funzione di risparmio dell'aria riduce al minimo i costi dell'aria compressa.
- Design compatto
- Monitoraggio con sensore del vuoto con IO-Link®
- Collegamento elettrico centrale tramite connettore M12
- Funzionamento esente da manutenzione e livello di rumorosità ridotto tramite un silenziatore aperto integrato
- Filtro integrato con finestra d'ispezione
- Opzione: con funzione di risparmio dell'aria e display LCD
- Tempi bravi di commutazione grazie alle elettrovalvole integrate
- Impulso di espulsione regolabile: deposito preciso e sicuro del pezzo
- Esercizio sostenibile grazie all'uso di un circuito a risparmio d'aria