Cilindro elettrico EPRF
Il cilindro elettrico in acciaio inox EPRF-BS, dal design pulito, è la soluzione ideale per le condizioni ambientali più difficili. Igienico, robusto e compatto: perfetto per l'industria alimentare, farmaceutica e dell'imballaggio.
- Serie Hygienic per condizioni ambientali particolarmente difficili
- Sei opzioni di fissaggio per la massima flessibilità nell'installazione meccanica
- Custodia in acciaio inossidabile 1.4404 / 316L con grado di protezione IP69K
- Adatto al contatto con gli alimenti
- Design pulito e facile da pulire per una manutenzione semplice
- Massima resistenza alla corrosione per una lunga durata
- NSF-H1 Grasso certificato per applicazioni critiche dal punto di vista igienico
- Cinque dimensioni, corse fino a 1000mm e forze di avanzamento fino a max. 12,5kN
- Kit di montaggio motore per montaggio motore parallelo e assiale
- Due guarnizioni per stelo pistone IP69K collegate in serie
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo