Elektrický ventil pro regulaci tlaku PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S2-3
1709131
GTIN 4052568290870
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1
Provozní tlak
0 bar - 50 bar
Rozsah regulace tlaku
0.6 bar - 40 bar