Elektrický ventil pro regulaci tlaku PREL-90-HP3-V1-V-20CFX-S1-4
1709135
GTIN 4052568263966
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1
Provozní tlak
0 bar - 50 bar
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 20 bar