Elektrický ventil pro regulaci tlaku PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1
1709213
GTIN 4052568264048
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1
Provozní tlak
0 bar - 50 bar
Rozsah regulace tlaku
0.4 bar - 40 bar
Max. hystereze tlaku
0.806 bar