Spínací ventil MS4-EE-1/4-10V24-S-Z
542599
GTIN 4052568180683
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2000 l/min
Provozní tlak
4 bar - 10 bar
Druh ovládání
elektrick.