Spínací ventily MS4-EE
Všechny funkce pro úpravu stlačeného vzduchu: proporcionální redukční ventily, spínací ventily, redukční ventily s filtrem a ventily s pomalým náběhem tlaku s bezpečnostní funkcí, filtry, tlaková a průtoková čidla, sušičky, odlučovače vody, čidla, maznice a rozbočovače. Pro každý úkol vhodné řešení. Ve velikostech 4, 6, 9 a 12.
- elektrický ventil 3/2 ke spuštění tlaku a odvětrání pneumatických zařízení
- na připojení 3 lze použít tlumič hluku nebo svést odvětrání
- napájecí napětí 24 V DC, 110, 230 V AC
- volitelně s manometrem a tlakovým čidlem
- s elektromagnetickou cívkou bez zásuvky
- Standardní jmenovitý průtok <=1.800 l/min s rozměrem mřížky 40 mm