Spínací ventil MS4-EE-1/8-10V24-S

542600

GTIN 4052568180690

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Provozní tlak
4 bar - 10 bar
Druh ovládání
elektrick.