Radiální chapadlo HERC-16-180-A-EA
8183820
GTIN 4052568798079
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Max. úhel rozevření
180 deg
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Max. moment na čelisti Mx, statický
2 Nm