Radiální chapadla HERC

Elektrická radiální chapadla HERC pro snadný a hospodárný radiální úchop s pohybem až o 180°. Ideální pro jednoduché úlohy typu „pick and place“, dáváte-li přednost elektrické variantě před pneumatickou. Elektrická chapadla jsou součástí trendu vzestupu elektrické automatizace.
  • Ideální pro radiální pohyb palců chapadla o 180° a pro manipulaci s díly v omezeném prostoru
  • Plug and Work: Integrované řízení s rozhraním se vst./výst. šetří náklady a usnadňuje připojení
  • jednoduché řízení pohybu rozevřít/sevřít prostřednictvím vstupů a výstupů
  • 4 ručně volitelné síly úchopu pro přizpůsobení se různým výrobkům
  • přesné vedení v kuličkách s velkou nosností
  • rozmanité možnosti upevnění a montáže
  • doporučeno pro zařízení na výrobu lithium-iontových baterií, F1A
  • mazivo pro potravinářství NSFH1
  • Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů