Tříbodová chapadla HGDD

Do drsného prostředí: zcela utěsněná chapadla. Možnost vnějšího i vnitřního úchopu.
  • přesný úchop s rotačními pohyby navzdory vysokému zatížení krouticím momentem
  • ideální do velmi drsného prostředí
  • 5 velikostí se zdvihem až 12 mm na každou čelist
  • lze volitelně použít jako dvojčinné nebo jednočinné chapadlo
  • jednočinná varianta nebo se zajištěním síly úchopu při rozevření (NO) nebo sevření (NC)
  • vhodné jako vnější i vnitřní chapadlo