Tříbodová chapadla HGDD
Do drsného prostředí: zcela utěsněná chapadla. Možnost vnějšího i vnitřního úchopu.
- přesný úchop s rotačními pohyby navzdory vysokému zatížení krouticím momentem
- ideální do velmi drsného prostředí
- 5 velikostí se zdvihem až 12 mm na každou čelist
- lze volitelně použít jako dvojčinné nebo jednočinné chapadlo
- jednočinná varianta nebo se zajištěním síly úchopu při rozevření (NO) nebo sevření (NC)
- vhodné jako vnější i vnitřní chapadlo