Kompaktní válce, dvojčinné ADN

Válce podle normy ISO 21287 s pevným nebo samočinně nastavitelným tlumením v mnoha variantách.
  • ISO 21287
  • až o 50 % nižší nároky na prostor než u srovnatelných válců podle norem ISO 15552
  • vysoký výkon pohybu a dlouhá životnost
  • široká nabídka variant pro individuální použití
  • pro detekci polohy
  • varianty doporučené pro zařízení na výrobu lithium-iontových baterií
  • Udržitelnost díky prodlouženému životnímu cyklu se zjednodušenou opravitelností