Řízení CECC

Kompaktní a všestranné řízení s CODESYS poskytuje rozhraní IO-Link Master a Device, stejně jako digitální vst./výst. nebo sériové rozhraní.
  • kompaktní volně programovatelný automat
  • programování pomocí CODESYS podle IEC 61131-3
  • 12 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů, navíc dva rychlé čítače až 200 kHz
  • EtherNet 10/100 Mbit/s
  • rozhraní USB pro přenos dat