Elektrické válce EPRF

Servomotory EPRF-BS z ušlechtilé oceli, provedení Clean Design, jsou ideální do nejnáročnějších podmínek. Hygienické, robustní a kompaktní – ideální pro potravinářský, farmaceutický a balicí průmysl.
  • Řada Hygienic pro nejnáročnější podmínky prostředí
  • Šest možností upevnění pro maximální flexibilitu při mechanické instalaci
  • Nerezové pouzdro z 1.4404 / 316L s krytím IP69K
  • vhodné pro styk s potravinami
  • Snadno čistitelný design pro jednoduchou údržbu
  • Nejvyšší odolnost proti korozi pro dlouhou životnost
  • NSF-H1 Tuk certifikovaný pro hygienicky kritické aplikace
  • Pět velikostí, zdvihy do 1000mm a posuvné síly do max. 12,5kN
  • Sady pro montáž motorů pro paralelní a axiální montáž motorů
  • Dvě za sebou zapojené těsnění pístní tyče IP69K
  • Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů