Přírubové manometry FMA
Přírubové manometry podle DIN EN 837-1 pro instalaci do panelu nebo do potrubí s rozsahem zobrazení až do 16 barů, popř. 230 psi.
- provedení vycházející z normy DIN EN 837-1
- připojení pneumatiky závitem G
- zobrazovací jednotky bary, psi