Přímočarý pohon s odměřováním polohy DFPI
Snadná instalace – robustní a bezpečné použití: přímočarý pohon DPFI podle ISO 15552, odolný korozi, s integrovaným odměřováním polohy nebo kompletně integrovaným regulátorem polohy.
- upevňovací rozhraní na předním a zadním víku podle normy ISO 15552
- robustní provedení se svorníky
- integrované vedení vzduchu
- volitelně s integrovaným systémem odměřování polohy nebo kompletně integrovaným regulátorem polohy
- IP65, IP67, IP69K, NEMA4
- podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX)