Redukční ventily MS6-LR
Všechny funkce pro úpravu stlačeného vzduchu: proporcionální redukční ventily, spínací ventily, redukční ventily s filtrem a ventily s pomalým náběhem tlaku s bezpečnostní funkcí, filtry, tlaková a průtoková čidla, sušičky, odlučovače vody, čidla, maznice a rozbočovače. Pro každý úkol vhodné řešení. Ve velikostech 4, 6, 9 a 12.
- velký výkon průtoku při nízkém tlakovém spádu
- dobrá regulační charakteristika s malou hysterezí tlaku a kompenzací primárního tlaku
- se sekundárním odvětráním nebo bez něj
- uzamykatelná otočná hlavice
- volitelné tlakové čidlo s manometrem v otočné hlavici
- trvale udržitelný provoz v důsledku snížení úrovně tlaku
- Standardní jmenovitý průtok <=6.500 l/min s rozměrem mřížky 62 mm