• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagramy

Vše pod kontrolou!

Spolehlivě

Díky své robustní konstrukci a tuhosti palců se chapadla DHRC používají již dlouhou dobu – a neztrácí nic ze své vynikající opakovatelné přesnosti. Úhel rozevření je až 180°, boční podpora uchopovacích čelistí umožňuje velké zatížení momenty. Chapadla DHRC dodáváme jako jednočinná nebo dvojčinná a v mnoha velikostech. Instalace s mnoha možnostmi připojení je velmi jednoduchá. Volitelně je k dispozici pojištění síly úchopu.

Hospodárně a udržitelně

Naši odborníci měli při vývoji chapadel DHWC na mysli několik cílů: nízkou cenu, malou hmotnost a konstrukci, která co nejvíce šetří místo. Vzhledem k nízkému podílu mědi, zinku a niklu jsou chapadla vhodná i pro výrobu baterií. V neposlední řadě jsou velmi udržitelná díky malé spotřebě materiálu, dlouhé životnosti a úsporné spotřebě stlačeného vzduchu.

Stáhněte si všechny informace jako kompaktní PDF