Radiální chapadla HGRT
Pro náročné úkoly: robustní radiální chapadla se synchronizovaným vedením kulisou.
- Robustní a přesná kinematika pro přenos maximálních momentů a dlouhou životnost
- bezpečný úchop díky přesně zabroušeným kluzným vedením
- vedení kulisou
- optimální časy taktu díky libovolně nastavitelnému úhlu rozevření až max. 90° na palec chapadla
- lze volitelně použít jako dvojčinné nebo jednočinné chapadlo
- jednočinná varianta nebo se zajištěním síly úchopu při sevření (NC)
- vhodné jako vnější i vnitřní chapadlo
- mnohostranné možnosti adaptace na pohony