Ventily pro pomalý náběh tlaku a rychlé odvětrání MS9-SV
Všechny funkce pro úpravu stlačeného vzduchu: proporcionální redukční ventily, spínací ventily, redukční ventily s filtrem a ventily s pomalým náběhem tlaku s bezpečnostní funkcí, filtry, tlaková a průtoková čidla, sušičky, odlučovače vody, čidla, maznice a rozbočovače. Pro každý úkol vhodné řešení. Ve velikostech 4, 6, 9 a 12.
- s bezpečnostními funkcemi
- k rychlému a spolehlivému odvětrání tlaku a k jeho pomalému náběhu
- nastavitelná doba nárůstu tlaku
- nastavitelný tlak pro přepnutí
- napájecí napětí 24 V DC
- Standardní jmenovitý průtok <=20.000 l/min s rozměrem mřížky 90 mm