플랫 실린더 EZH-1,5/6,5-10
13009
GTIN 4052568065928
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
작동 방식
누름식 - 단동
피스톤 Ø
3 mm - 등가 직경
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
3.8 N
스트로크
10 mm
완충, 완충장치, 쿠션
쿠션 없음
13009
GTIN 4052568065928