원터치 슬리브 QSH-16-12-20

130722

GTIN 4052568024437

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
플러그인 슬리브 Ø 16 mm
공압 연결부 2
플러그인 슬리브 Ø 12 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
7.8 mm