QS
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
QS
QSML-M7-4-100
+2
원터치 L 피팅
QSML-M7-4-100
130773
GTIN 4052568024949
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 M7
공압 연결부 2
호스 외경 4 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
2 mm