푸시인 장형 L-피팅 QSMLLV-M7-4-I
130836
GTIN 4052568025564
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 M7
공압 연결부 2
호스 외경 4 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
1.9 mm
130836
GTIN 4052568025564