QSPK-I
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
QSPK-I
QSPK18-1/4-U
원터치 피팅
QSPK18-1/4-U
132172
GTIN 4052568309565
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
QSP-S-INCH_EN.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
카트리지 18mm
공압 연결부 2
호스 외경 1/4"용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
3.8 mm