원터치 피팅 QSPKG18-3/8-U
132652
GTIN 4052568028244
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
카트리지 18mm
공압 연결부 2
호스 외경 3/8"용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
6.7 mm
132652
GTIN 4052568028244